Inloggen
Referentie van component

Behandeling in meetmachines

Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Ascompensatie in het X-Y vlak
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. Ascompensaties
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Ascompensatie in het X-Y vlak
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Task & Solution

Van Dongen Engineering B.V. heeft een serie meetmachines ontwikkeld die elk verantwoordelijk zijn voor een specifieke stap in het proces en samen zorgen voor 100 procent controle over de productkwaliteit. Elk rotorasonderdeel voor elektrische aandrijvingen wordt direct na bewerking gemeten en indien nodig automatisch bijgesteld. Hierdoor blijven alle onderdelen binnen de specificaties en is de veiligheid van het eindproduct gegarandeerd.
Voor de handling in het meetgebied heeft Van Dongen bewust gekozen voor onze GPP5000 grijper in combinatie met een XYR asuitlijning. Dit zorgt voor een nauwkeurige positionering zonder mechanische belasting, zodat de meetresultaten tot op de micrometer nauwkeurig blijven.

Bron: Van Dongen Engineering B.V.


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht